??
CAD model selection
K1362.11613
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1362 - Combination spanner with protective caps
Bill of material
K1362.11613
BESTKIPP
Order No.
K1362.11613
BENENNUNG
Item code
Protective insert
AUSF
version
for ring spanner
SW
width across flats
16 mm
SW2
width across flats
13 mm
A
height
- mm
A1
height
- mm
B
height
- mm
B1
height
- mm
L
Length
- mm
L1
Length
- mm
D
diameter
- mm
D1
diameter
- mm
D2
diameter
25 mm
T
distance
- mm
T1
height
12,4 mm
H
width
- mm
H1
height
14,4 mm
GEW
Approx. weight
0.0047 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330690
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions